Bộ tách nguồn cấp liệu HPV-22-30-A
529353
GTIN 4052568015664
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
22 mm
Hành trình
30 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
225 N