Bộ tách nguồn cấp liệu HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
22 mm
Hành trình
60 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
225 N