Bộ bôi trơn MS4-LOE-1/4-R
529411
GTIN 4052568085025
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2200 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
40 l/min