Bộ lọc tinh MS4-LFM-1/8-BRM
529465
GTIN 4052568085186
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Áp suất vận hành
0 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
1 µm