Bộ điều áp MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD
529474
GTIN 4052568085230
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh ngh ĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
650 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 4 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar