Bộ lọc MS6-LF-1/2-CUV-Z
529614
GTIN 4052568164058
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3200 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm