Bộ lọc MS6-LF-3/8-ERM

529647

GTIN 4052568085407

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3800 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
0 bar - 20 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm