Bộ lọc tinh MS6-LFM-1/2-BUV-Z
529662
GTIN 4052568164164
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
1 µm