Bộ lọc carbon MS6-LFX-1/2-R-Z
529680
GTIN 4052568164232
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
900 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
0 bar - 20 bar
Cấu trúc xây dựng
Bộ lọc carbon