Bộ bôi trơn MS6-LOE-1/4-R

529779

GTIN 4052568085438

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2500 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
50 l/min