Bộ bôi trơn MS6-LOE-3/8-U
529785
GTIN 4052568164294
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5300 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
50 l/min