Van khí dạng nút nhấn VHEF-PTC-B32-G18

5299707

GTIN 4052568422639

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
750 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Áp suất vận hành
3.5 bar - 10 bar
Chiều rộng lắp đặt
20 mm