Van khí nén tay gạt VHEF-V-B52-G14
5300035
GTIN 4052568422882
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Chiều rộng lắp đặt
20 mm