Van khí nén tay gạt VHEF-VT-M32-M-G14

5300038

GTIN 4052568422912

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3/2 một coil , đóng/mở
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
870 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Chiều rộng lắp đặt
20 mm