Bộ điều áp MS6-LR-3/8-D7-AS
530005
GTIN 4052568085582
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar