Van một chiều có cổng piloted HGL-M5-QS-4
530038
GTIN 4052568085599
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
chức năng quay ngược có thể mở khóa
Cổng nối khí nén 1
QS-4
Cổng nối khí nén 2
M5
Áp suất vận hành
0.5 bar - 10 bar
Kiểu gắn
vặn được - với ren ngoài