Bộ điều áp MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
530326
GTIN 4052568015794
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh ngh ĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
6300 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar