Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB4-1/4:J1D1A1-WP
531101
GTIN 4052568165048
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
750 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
4 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm