Bộ phát chân không VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

532656

GTIN 4052568165413

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
2 mm
Chân không tối đa
92 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
98 l/min