Bộ lọc carbon LFX-1/8-D-MINI
532779
GTIN 4052568086213
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối - G1/8
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
360 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Cấu trúc xây dựng
Bộ lọc sợi