Bộ lọc tinh LFMB-3/4-D-MAXI-DA
532825
GTIN 4052568165659
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
2220 l/min
Cổng xả nước ngưng tụ
xoay thủ công
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
1 µm