Bộ lọc micro LFMA-D-MINI-DA-A
532840
GTIN 4052568165796
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm