Bộ lọc micro LFMA-1-D-MAXI-DA
532852
GTIN 4052568165888
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lư ợng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
2200 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm