Bộ lọc micro LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A
532857
GTIN 4052568165932
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
880 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm