Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
250 l/min
Cổng nối khí nén 1
M7
Kiểu vận hành
điện