Van điện từ CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
533163
GTIN 4052568166410
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
180 l/min
Cổng nối khí nén 1
M5
Kiểu vận hành
điện