Cáp kết nối VMPA-KMS1-24-2.5

533192

GTIN 4052568086398

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều dài cáp
2.5 m
Cấu tạo cáp
25 x 0,34 mm²
Đặc điểm dây dẫn
Tiêu chuẩn
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529