Cáp kết nối VMPA-KMS1-24-10
533194
GTIN 4052568166441
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều dài cáp
10 m
Cấu tạo cáp
25 x 0,34 mm²
Đặc điểm dây dẫn
Tiêu chuẩn
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529