Cáp kết nối VMPA-KMS1-8-2.5

533195

GTIN 4052568086404

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều dài cáp
2.5 m
Cấu tạo cáp
10 x 0,34 mm²
Đặc điểm dây dẫn
Tiêu chuẩn
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529