Nắp đậy VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sub-D
Cổng nối điện 1, kiểu gắn
3x vít M3
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 80 °C
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529