Cáp kết nối VMPA-KMS2-24-10-PUR

533503

GTIN 4052568167493

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều dài cáp
10 m
Cấu tạo cáp
25 x 0,25 mm²
Đặc điểm dây dẫn
thích hợp cho máng xích
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529