Mô đun xử lí HSP-12-AP-SD
533600
GTIN 4052568167554
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
12
Hành trình Y
52 mm - 68 mm
Hành trình Z
20 mm - 30 mm
Độ chính xác lặp lại
±0,01 mm