Mô đun xử lí HSP-16-AP-WL
533612
GTIN 4052568167677
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
16
Hành trình Y
90 mm - 110 mm
Hành trình Z
35 mm - 50 mm
Độ chính xác lặp lại
±0,01 mm