Van điện từ VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

534534

GTIN 4052568168285

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
900 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 26 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
điện