Van điện từ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L

534558

GTIN 4052568168445

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 lưỡng ổn chiếm ưu thế
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1100 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 26 mm theo ISO 15407-1
Kiểu vận hành
điện