Van điện từ VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L
534780
GTIN 4052568168551
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
450 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1 - Kích thước tấm k ết nối 02 theo VDMA 24563
Kiểu vận hành
điện