Kẹp tuyến tính / xoay CLR-16-20-R-P-A
535437
GTIN 4052568168780
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Lực kẹp lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Hành trình kẹp
20 mm
Góc xoay
90 độ +/- 4 độ