Kẹp tuyến tính / xoay CLR-25-10-R-P-A
535443
GTIN 4052568168827
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực kẹp lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Hành trình kẹp
10 mm
Góc xoay
90 độ +/- 3 độ