Kẹp tuyến tính / xoay CLR-25-20-L-P-A-K11-R8

535486

GTIN 4052568169022

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực kẹp lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Hành trình kẹp
20 mm
Góc xoay
90 độ +/- 3 độ