Kẹp tuyến tính / xoay CLR-40-20-L-P-A-K11-R8
535497
GTIN 4052568169107
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Lực kẹp lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Hành trình kẹp
20 mm
Góc xoay
90 độ +/- 2 độ