Kẹp tuyến tính / xoay CLR-50-50-R-P-A-K11-R8

535502

GTIN 4052568169138

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực kẹp lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Hành trình kẹp
50 mm
Góc xoay
90 độ +/- 2 độ