Bộ lọc điều áp MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
535722
GTIN 4052568169367
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm