Bộ lọc carbon MS4-LFX-1/4-U
535782
GTIN 4052568169404
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
360 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
0 bar - 14 bar
Cấu trúc xây dựng
Bộ lọc carbon