Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2200 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Kiểu vận hành
điện