Xy lanh nhỏ gọn ADN-40-80-A-P-A

536298

GTIN 4052568171056

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
80 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu