Xy lanh nhỏ gọn ADN-25-60-A-P-A

536373

GTIN 4052568087876

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
60 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu