Bộ lọc micro MS4-LFM-1/4-ARM-DA

536822

GTIN 4052568171988

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Áp suất vận hành
0 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm