Bộ lọc điều áp MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

537149

GTIN 4052568172244

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
trong
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm