Bộ lọc điều áp MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
537150
GTIN 4052568172251
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
trong
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm