Bộ lọc MS12-LF-G-EUV

537151

GTIN 4052568172268

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
trong
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
5 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm